工具 /駆動部形状:六角穴
選定条件
- 駆動部形状を選ぶ六角穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角レンチ | リセス破損ねじ取りはずしビット | 六角ドライバ(ねじ保持機能つき) | 狭所作業対応プレートドライバ | 六角レンチ(微細ねじ用) | 六角レンチ(インチねじ用) | |||
| 品番 | SKHTG | SKEIB | SKCD | SKND | SKH | SKH(INCH) | |||
| 特長 | 非磁性工具 | リセスが破損したねじの取りはずし用 六角穴用 |
締めつけ作業時のねじの落下防止用 六角穴用 |
狭所作業対応工具 六角穴用 |
微細ねじ用 | インチねじ用 | |||
| 価格(税別) | 4,560円~ | 1,070円~ | 1,280円~ | 1,000円~ | 160円~ | 70円~ | |||
| 材質 | 64チタン | - | - | - | スティール | スティール | |||
| 表面処理 | バレル研磨 | - | - | 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | |||
| ねじの呼び | - | - | - | - | - | - | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SKHTG-1.5 SKHTG-2 SKHTG-2.5 SKHTG-3 SKHTG-4 SKHTG-5 SKHTG-6 | SKEIB-1.5 SKEIB-2 SKEIB-2.5 SKEIB-3 SKEIB-4 | SKCD-1.27 SKCD-1.5 SKCD-2 SKCD-2.5 SKCD-3 SKCD-4 SKCD-5 | SKND-2.5 SKND-3 SKND-4 SKND-5 | SKH-0.89 SKH-1.27 SKH-1.5 SKH-2 SKH-2.5 SKH-3 | SKH-1/16 SKH-1/4 SKH-1/8 SKH-3/16 SKH-3/32 SKH-5/16 SKH-5/32 SKH-5/64 SKH-7/64 SKH-9/64 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
/13331_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)