工具 /駆動部形状:十字穴
選定条件
- 駆動部形状を選ぶ十字穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | リセス破損ねじ取りはずしビット | 狭所作業対応プレートドライバ | 十字穴ねじ用ビット | ||||||
| 品番 | SKEIB-PH | SKND-PH | SKCHB | ||||||
| 特長 | リセスが破損したねじの取りはずし用 十字穴用 |
狭所作業対応工具 十字穴用 |
SPE-MC1 SPE-MC3 SPA-MC1 SPA-MC3 専用ビット | ||||||
| 価格(税別) | 1,000円~ | 960円~ | 1,110円~ | ||||||
| 材質 | - | - | スティール | ||||||
| 表面処理 | - | 無電解ニッケルメッキ | - | ||||||
| ねじの呼び | - | - | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SKEIB-MPH SKEIB-SPH | SKND-PH0 SKND-PH1 SKND-PH2 | SKCHB-M1.2 SKCHB-M1.4 SKCHB-M1.6 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)