更新日:2024年11月20日
キー及びキー溝 JIS B 1301:1996より抜粋

キー及びキー溝
平行キー及びキー溝の形状・寸法

単位 : mm
| キーの 呼び寸法 b×h |
キーの寸法 | キー溝の寸法 | 参考 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | C | l | b1及び b2の 基準 寸法 |
滑動形 | 普通形 | 締込み形 | r1 及び r2 |
t1の 基準 寸法 |
t2の 基準 寸法 |
t1及び t2の 許容差 |
適応 する 軸径d |
||||||
| 基準 寸法 |
許容差 (h9) |
基準 寸法 |
許容差 | b1 | b2 | b1 | b2 | b1及びb2 | ||||||||||
| 許容差 (H9) |
許容差 (D10) |
許容差 (N9) |
許容差 (Js9) |
許容差 (P9) |
||||||||||||||
| 2×2 | 2 | 0 -0.025 |
2 | 0 -0.025 |
h9 | 0.16~0.25 | 6~20 | 2 | +0.025 0 |
+0.060 +0.020 |
-0.004 -0.029 |
±0.0125 | -0.006 -0.031 |
0.08~0.16 | 1.2 | 1.0 | +0.1 0 |
6~8 |
| 3×3 | 3 | 3 | 6~36 | 3 | 1.8 | 1.4 | 8~10 | |||||||||||
| 4×4 | 4 | 0 -0.030 |
4 | 0 -0.030 |
8~45 | 4 | +0.030 0 |
+0.078 +0.030 |
0 -0.030 |
±0.0150 | -0.012 -0.042 |
2.5 | 1.8 | 10~12 | ||||
| 5×5 | 5 | 5 | 0.25~0.40 | 10~56 | 5 | 0.16~0.25 | 3.0 | 2.3 | 12~17 | |||||||||
| 6×6 | 6 | 6 | 14~70 | 6 | 3.5 | 2.8 | 17~22 | |||||||||||
| (7×7) | 7 | 0 -0.036 |
7 | 0 -0.036 |
16~80 | 7 | +0.036 0 |
+0.098 +0.040 |
0 -0.036 |
±0.0180 | -0.015 -0.051 |
4.0 | 3.3 | +0.2 0 |
20~25 | |||
| 8×7 | 8 | 7 | 0 -0.090 |
h11 | 18~90 | 8 | 4.0 | 3.3 | 22~30 | |||||||||
| 10×8 | 10 | 8 | 0.40~0.60 | 22~110 | 10 | 0.25~0.40 | 5.0 | 3.3 | 30~38 | |||||||||
| 12×8 | 12 | 0 -0.043 |
8 | 28~140 | 12 | +0.043 0 |
+0.120 +0.050 |
0 -0.043 |
±0.0215 | -0.018 -0.061 |
5.0 | 3.3 | 38~44 | |||||
| 14×9 | 14 | 9 | 36~160 | 14 | 5.5 | 3.8 | 44~50 | |||||||||||
| (15×10) | 15 | 10 | 40~180 | 15 | 5.0 | 5.3 | 50~55 | |||||||||||
| 16×10 | 16 | 10 | 45~180 | 16 | 6.0 | 4.3 | 50~58 | |||||||||||
| 18×11 | 18 | 11 | 0 -0.110 |
50~200 | 18 | 7.0 | 4.4 | 58~65 | ||||||||||
| 20×12 | 20 | 0 -0.052 |
12 | 0.60~0.80 | 56~220 | 20 | +0.052 0 |
+0.149 +0.065 |
0 -0.052 |
±0.0260 | -0.022 -0.074 |
0.40~0.60 | 7.5 | 4.9 | 65~75 | |||
| 22×14 | 22 | 14 | 63~250 | 22 | 9.0 | 5.4 | 75~85 | |||||||||||
| (24×16) | 24 | 16 | 70~280 | 24 | 8.0 | 8.4 | 80~90 | |||||||||||
| 25×14 | 25 | 14 | 70~280 | 25 | 9.0 | 5.4 | 85~95 | |||||||||||
| 28×16 | 28 | 16 | 80~320 | 28 | 10.0 | 6.4 | 95~110 | |||||||||||
| 32×18 | 32 | 0 -0.062 |
18 | 90~360 | 32 | +0.062 0 |
+0.180 +0.080 |
0 -0.062 |
±0.0310 | -0.026 -0.088 |
11.0 | 7.4 | 110~130 | |||||
こう配キー・頭付きこう配キー及びキー溝の形状・寸法

単位 : mm
| キーの 呼び寸法 b×h |
キーの寸法 | キー溝の寸法 | 参考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | h1 | C | l | b1及びb2 | r1 及び r2 |
t1の 基準 寸法 |
t2の 基準 寸法 |
t1及び t2の 許容差 |
適応する 軸径d |
|||||
| 基準 寸法 |
許容差 (h9) |
基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 (D10) |
||||||||||
| 2×2 | 2 | 0 -0.025 |
2 | 0 -0.025 |
h9 | - | 0.16~0.25 | 6~30 | 2 | +0.060 +0.020 |
0.08~0.16 | 1.2 | 0.5 | +0.05 0 |
6~8 |
| 3×3 | 3 | 3 | - | 6~36 | 3 | 1.8 | 0.9 | 8~10 | |||||||
| 4×4 | 4 | 0 -0.030 |
4 | 0 -0.030 |
7 | 8~45 | 4 | +0.078 +0.030 |
2.5 | 1.2 | +0.1 0 |
10~12 | |||
| 5×5 | 5 | 5 | 8 | 0.25~0.40 | 10~56 | 5 | 0.16~0.25 | 3.0 | 1.7 | 12~17 | |||||
| 6×6 | 6 | 6 | 10 | 14~70 | 6 | 3.5 | 2.2 | 17~22 | |||||||
| (7×7) | 7 | 0 -0.036 |
7.2 | 0 -0.036 |
10 | 16~80 | 7 | +0.098 +0.040 |
4.0 | 3.0 | 20~25 | ||||
| 8×7 | 8 | 7 | 0 -0.090 |
h11 | 11 | 18~90 | 8 | 4.0 | 2.4 | +0.2 0 |
22~30 | ||||
| 10×8 | 10 | 8 | 12 | 0.40~0.60 | 22~110 | 10 | 0.25~0.40 | 5.0 | 2.4 | 30~38 | |||||
| 12×8 | 12 | 0 -0.043 |
8 | 12 | 28~140 | 12 | +0.120 +0.050 |
5.0 | 2.4 | 38~44 | |||||
| 14×9 | 14 | 9 | 14 | 36~160 | 14 | 5.5 | 2.9 | 44~50 | |||||||
| (15×10) | 15 | 10.2 | 0 -0.070 |
h10 | 15 | 40~180 | 15 | 5.0 | 5.0 | +0.1 0 |
50~55 | ||||
| 16×10 | 16 | 10 | 0 -0.090 |
h11 | 16 | 45~ 180 | 16 | 6.0 | 3.4 | +0.2 0 |
50~58 | ||||
| 18×11 | 18 | 11 | 0 -0.110 |
18 | 50~200 | 18 | 7.0 | 3.4 | 58~65 | ||||||
| 20×12 | 20 | 0 -0.052 |
12 | 20 | 0.60~0.80 | 56~220 | 20 | +0.149 +0.065 |
0.40~0.60 | 7.5 | 3.9 | 65~75 | |||
| 22×14 | 22 | 14 | 22 | 63~250 | 22 | 9.0 | 4.4 | 75~85 | |||||||
| (24×16) | 24 | 16.2 | 0 -0.070 |
h10 | 24 | 70~280 | 24 | 8.0 | 8.0 | +0.1 0 |
80~90 | ||||
| 25×14 | 25 | 14 | 0 -0.110 |
h11 | 22 | 70~280 | 25 | 9.0 | 4.4 | +0.2 0 |
85~95 | ||||
| 28×16 | 28 | 16 | 25 | 80~320 | 28 | 10.0 | 5.4 | 95~110 | |||||||
| 32×18 | 32 | 0 -0.062 |
18 | 28 | 90~360 | 32 | +0.180 +0.080 |
11.0 | 6.4 | 110~130 | |||||
設計者のための考えるヒント
お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。
関連記事はこちら
技術資料
技術資料