公開日:2026年05月26日

軽くて強度が高いねじが欲しい【小型・軽量化】

このエントリーをはてなブックマークに追加

軽量な樹脂ねじでも十分な強度があるねじがあります

装置の軽量化やコンパクト化が求められるなか、「軽くて強度の高いねじが欲しい」という声が増えています。
NBKのRENYTM *1 製の樹脂ねじは、スティールの約1/5の軽さでありながら、アルミ合金に匹敵する強度を持ちます。
構造部の軽量化と剛性の確保を両立できます。
さらにNBKでは、PEEK・PPS・PVDF・ナイロンなど、用途や性能に応じた多様な材質と形状の樹脂ねじをラインアップ。
耐薬品性・絶縁性・非磁性といった特性を活かし、軽量で機能的なねじ選定が可能です。

 

樹脂の略称・名称および引張強さ・耐熱温度

  略称   名称 引張強さ 耐熱温度
 VESPEL*2
 SP-1  86  288℃
 SCP-5000  160  350℃
 PEEK・PEEK GF30    ポリエーテルエーテルケトン  97  260℃
 PTFE  四ふっ化エチレン  24  260℃
 PPS  リフェニレンサルファイド  185  200℃
 RENYTM *1  レニー  285  105℃
 PC  ポリカーボネート  62  115℃
 PP  ポリプロピレン  36  65℃
 PVDF  ポリふっ化ビニリデン  57  150℃
 POM  ポリアセタール  60  95℃
 PFA  パーフルオロアルコキシアルカン    28  260℃

*表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
   表中の耐熱温度は樹脂素材の値です。
   商品の使用可能温度は締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

*1 RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2 VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。

 

おすすめ商品

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 生産性・作業性向上 小型・省スペース・軽量化 高強度・高剛性 自動化・ロボット・電動化 作業性・メンテナンス 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 ロボット周辺機器 課題解決事例集 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加