公開日:2026年06月15日
⾼温環境での耐熱ボルト(ねじ)の引張強度の変化|実測データに基づく設計サポート
1. カタログ値だけでは判断しにくい、高温環境での耐熱ボルト(ねじ)選定の重要性
ボルト(ねじ)を高温環境下で使用すると、常温時に比べて引張強度が低下する傾向があります。
たとえば、一般的なステンレス鋼であるSUS304やSUS316は優れた耐蝕性を持ちますが、高温下では強度が下がるため、使用温度や荷重条件に合わせた強度の確認が必要です。
また、耐熱用途で使われる特殊な耐熱鋼や耐熱合金製のボルト(ねじ)であっても、温度・荷重・雰囲気などの条件によって、強度低下の傾向は異なります。
ボルト(ねじ)の強度低下は破断、ゆるみ、焼きつきといったトラブルにつながることがあるため、装置の稼働停止(ダウンタイム)リスクを最小限に抑えるためには、カタログ値だけでなく、実使用環境を考慮した材質選定が重要です。
NBKでは、室内温度(RT)~800℃までの各温度帯で独自の引張試験を実施。ねじ専用治具を使用し、高温保持状態で荷重およびストローク変位を測定しています。
これらの実測データをもとに、高温環境における耐熱ボルト(ねじ)の材質選定や使用条件に関する技術相談を承っています。

※数値は測定値であり保証値ではありません。詳細は下部の免責事項をご確認ください。
試験方法概要
・試験片形状 :六角穴付きボルト・試験用サンプルサイズ :ねじの呼び:M5、長さ:25mm
・サンプル数 :各温度帯 N=3本
・試験温度 :室内温度(RT), 200℃(恒温炉)/ 400℃, 600℃, 800℃(大気炉)
・試験速度 :0.1mm/min
・評点間距離 :20mm(下側めねじ治具に 5mm ねじこみ、残りを評点間距離とする。)
・試験機 :島津製作所 オートグラフ AG-X
ねじ専用治具に試験片を取り付けた後、炉内で加熱し、荷重およびストローク変位を測定。

試験用治具

試験状況(恒温炉)

試験状況(大気炉)
2. 使用条件に応じた耐熱ボルトの材質選定サポート
NBKでは、お客さまの使用環境や設計条件(想定温度・負荷・雰囲気など)を詳しく伺い、独自の高温引張試験で得た知見を活用して、使用条件に応じた材質選定をサポートします。| 対象品番 | 材質 | 強度区分 | 項目 | 室内温度 (RT) | 200℃ | 400℃ | 600℃ | 800℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | ||||
| SNSU-M5-25-AT | SUH660 (A286相当) |
- | 引張強度 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 減少率 | 100% | ***% | ***% | ***% | ***% | |||
| SNSX-M5-25-88 | SUS316L HiMo | 8.8 | 引張強度 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 減少率 | 100% | ***% | ***% | ***% | ***% | |||
| SNSLG-M5-25 | SUS316L | 10.8 | 引張強度 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 減少率 | 100% | ***% | ***% | ***% | ***% | |||
| SNSS-M5-25 | SUSXM7 (SUS304相当) |
A2-70 | 引張強度 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 減少率 | 100% | ***% | ***% | ***% | ***% | |||
| SNS-M5-25-EL | SCM435 (無電解ニッケルメッキ) |
12.9 | 引張強度 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 減少率 | 100% | ***% | ***% | ***% | ***% | |||
| SNSTG-M5-25 | Ti-6Al-4V (64チタン) |
- | 引張強度 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 減少率 | 100% | ***% | ***% | ***% | ***% |
※数値は測定値であり保証値ではありません。詳細は下部の免責事項をご確認ください。
表に掲載していない材質についても、ご使用条件を詳しく伺い、最適な材質選定をサポートします。お気軽にご相談ください。
3. 耐熱ボルトの材質選定における技術相談例
高温環境での耐熱ボルト選定では、次のようなご相談に対応しています。使用条件に合う材質が分からない場合や、現在の材質に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
【使用温度・強度に関する相談】
・高温環境で使える耐熱ボルトの材質を知りたい
・使用温度が○○℃の場合、どの材質が候補になるか相談したい
・高温時の強度をどのように見ればよいか知りたい
【材質比較・代替材質に関する相談】
・高温環境でどの材質を選べばよいか比較したい
・現在使用している材質に不安があり、別の材質を検討したい
・使用温度や求める特性に合う材質を絞り込みたい
【高温使用時のトラブルに関する相談】
・高温環境でボルトが変形したため、別の材質を検討したい
・高温環境でボルトが破損したため、材質選定を見直したい
・使用している耐熱ボルトが適切か確認したい
関連記事はこちら
免責事項
・本データの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いません。
・本データは、正確性・有用性・確実性について保証をするものではありません。
・掲載内容の誤記・脱字、最新情報、最新規格へのアップデートの遅れによる損害については責任を負いかねます。
・試験結果は参考値であり、保証値ではありません。
・使用環境上でかかる外的要因は考慮しておりませんので、実際の使用環境でご使用いただけるか十分ご確認ください。



.jpg?awscf_publishdate=201511303613)