単位 : mm
| 品番 | 対応タブレットPC*1 | M*2 | d | t | 最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ min./max. |
幅 min./max. |
高さ min. | |||||||||||
| DTAR-13-330-AF-M5-BK | 6/13 | 190/330 | 155 | 5 | 6 | 28 | 5 | 1142 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: タブレットPCの機種によっては固定できないことがあります。
*2: 取りつけ用ねじは付属していません。
構造

DTAR-13-330-AF-M5-BKの材質・仕上げ
| DTAR-AF | |
|---|---|
| ベース | アルミニウム合金 静電塗装 |
| 横側アーム 下側アーム |
SPHC 静電塗装 ナイロンコーティング(先端部のみ) |
| ノブ | ナイロン6 |
| ノブねじ部 | S45C 三価クロメート処理 |
| 下側アーム固定ボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜 |
| クッションシール | ポリウレタン |
| プレート | SPHC 静電塗装 |
| 固定用プレート | SS400 静電塗装 |
DTAR-13-330-AF-M5-BKの特長
- タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
- アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。
- 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
- 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチ*1のタブレットPCを取りつけることができます。
- 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
-
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----DTAR-13-330-AF-**-BK
13-20mm----DTAR-20-330-AF-**-BK - アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
*1: 9インチと10インチのタブレットPCは横置きのみ対応可能です。
用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械タブレットPCの取りつけ方法

調整式タブレットPCホルダの使い方
高さの調整方法

*1: 締めつけが不十分な場合、タブレットPCが脱落する恐れがあります。