寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | e | B | h1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP-16-M6 | 16 | M6 | 1 | 12 | 13 | 10 | 44 | 41.5 | 2.5 | 3 | 15 | 30 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDP-18-M6 | 18 | M6 | 1 | 13 | 14.5 | 10 | 58.5 | 56 | 2.5 | 3 | 19 | 35 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDP-18-M8 | 18 | M8 | 1.25 | 13 | 14.5 | 10 | 58.5 | 56 | 2.5 | 4 | 19 | 37 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDP-22-M8 | 22 | M8 | 1.25 | 14 | 18.5 | 14 | 61.5 | 59 | 2.5 | 4 | 21 | 85 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDP-24-M8 | 24 | M8 | 1.25 | 16 | 18.5 | 14 | 76.5 | 74 | 2.5 | 4 | 27 | 95 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDP-22-M10 | 22 | M10 | 1.5 | 14 | 18.5 | 14 | 61.5 | 59 | 2.5 | 5 | 21 | 87 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDP-24-M10 | 24 | M10 | 1.5 | 16 | 18.5 | 14 | 76.5 | 74 | 2.5 | 5 | 27 | 97 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDP-25-M10 | 25 | M10 | 1.5 | 16 | 20 | 16 | 86.5 | 84 | 2.5 | 5 | 30 | 135 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GDP | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- グリップ部は、プラスティック製とアルミニウム製の二種類があります。