グリップ /特性:オールステンレス
選定条件
- 特性を選ぶオールステンレス
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | グリップ用折りたたみユニット | リトラクタブル回転グリップ | ステンレス回転グリップ | ステンレス回転グリップ | ステンレス固定グリップ | ||||
| 品番 | GFUS | GFRS | GIRS-SS | GDPS-NI | GSS | ||||
| 特長 | 不用意に倒れない | 不用意に倒れない | オールステンレス製洗浄容易 | 裏側からの取りつけ | 耐蝕性 強度 |
||||
| 価格(税別) | 3,700円~ | 8,990円~ | 2,090円~ | 4,080円~ | 430円~ | ||||
| 機能 | - | 回転 | 回転 | 回転 | 固定 | ||||
| 種類 | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | おねじ | ||||
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ||||
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 ~ M10 | M6 ~ M10 | M5 ~ M12 | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | GFUS-M6-M8 | GFRS-22-M6 GFRS-24-M6 | GIRS-18-M6-SS GIRS-20-M8-SS GIRS-24-M10-SS | GDPS-18-M6-NI GDPS-18-M8-NI GDPS-22-M10-NI GDPS-22-M8-NI GDPS-24-M10-NI GDPS-24-M8-NI | GSS-10 GSS-12 GSS-5 GSS-6 GSS-8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。