ステンレス グリップ

グリップとは

グリップとは、機器や装置・ハンドルなどに取りつけることで、手で握って操作することができる機械要素部品です。
持ち手が回転する回転グリップと回転しない固定グリップがあります。
分解可能で内部洗浄できるタイプの回転グリップや、引き上げてから倒す機構で不用意に倒れることがないリトラクタブル回転グリップなどがあります。
回転グリップ(分解可能タイプ)の使い方はこちら    リトラクタブル回転グリップの使い方はこちら
まずは、利用したいグリップを特性や機能などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。


選定条件
  • ねじ部材質を選ぶステンレス
写真 グリップ用折りたたみユニット リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ ステンレス回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ
品名 グリップ用折りたたみユニット リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ ステンレス回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ
品番 GFUS GFRS GFRA GGRS GDRS GIRS-SS GRPS GNTRS GDPS
特長 不用意に倒れない 不用意に倒れない 不用意に倒れない 不用意に倒れない 不用意に倒れない オールステンレス製洗浄容易 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ
価格(税別) 4,070円~ 9,890円~ 7,620円~ 13,000円~ 5,980円~ 2,300円~ 1,580円~ 630円~ 1,450円~
機能 - 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 ~ M8 M5 ~ M6 M6 ~ M10 M6 ~ M12 M5 ~ M10 M6 ~ M10
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 GFUS-M6-M8 GFRS-22-M6 GFRS-24-M6 GFRA-22-M6 GFRA-24-M6 GGRS-23-M6 GGRS-28-M8 GDRS-16-M5 GDRS-18-M5 GDRS-22-M6 GDRS-24-M6 GDRS-25-M6 GIRS-18-M6-SS GIRS-20-M8-SS GIRS-24-M10-SS GRPS-18-M6 GRPS-21-M6 GRPS-23-M8 GRPS-26-M10 GRPS-28-M10 GRPS-31-M12 GNTRS-18-M5 GNTRS-19-M6 GNTRS-24-M8 GNTRS-28-M10 GDPS-16-M6 GDPS-18-M6 GDPS-18-M8 GDPS-22-M10 GDPS-22-M8 GDPS-24-M10 GDPS-24-M8 GDPS-25-M10
写真 ステンレス回転グリップ プラスティックボール回転グリップ(おねじ) プラスティックボール回転グリップ(めねじ) ミニプラ回転グリップ 固定グリップ 固定グリップ ステンレス固定グリップ
品名 ステンレス回転グリップ プラスティックボール回転グリップ(おねじ) プラスティックボール回転グリップ(めねじ) ミニプラ回転グリップ 固定グリップ 固定グリップ ステンレス固定グリップ
品番 GDPS-NI GPBS GPBFS GMPS GTMS GTFS GSS
特長 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ ボール形状 ミニ ねじ部耐久性高い ねじ部耐久性高い 耐蝕性
強度
価格(税別) 4,490円~ 2,420円~ 2,470円~ 680円~ 380円~ 290円~ 480円~
機能 回転 回転 回転 回転 固定 固定 固定
種類 おねじ おねじ めねじ おねじ おねじ めねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 ~ M10 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 M5 ~ M12 M5 ~ M10 M5 ~ M12
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 GDPS-18-M6-NI GDPS-18-M8-NI GDPS-22-M10-NI GDPS-22-M8-NI GDPS-24-M10-NI GDPS-24-M8-NI GPBS-10 GPBS-12 GPBS-6 GPBS-8 GPBFS-10 GPBFS-12 GPBFS-6 GPBFS-8 GMPS-13-M6 GMPS-14-M6 GMPS-16-M6 GTMS-18-M5 GTMS-19-M6 GTMS-24-M8 GTMS-28-M10 GTMS-28-M12 GTFS-18-M5 GTFS-19-M6 GTFS-24-M10 GTFS-24-M8 GTFS-28-M10 GSS-10 GSS-12 GSS-5 GSS-6 GSS-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
グリップを他の条件で探す