固定 グリップ

グリップとは

グリップとは、機器や装置・ハンドルなどに取りつけることで、手で握って操作することができる機械要素部品です。
持ち手が回転する回転グリップと回転しない固定グリップがあります。
分解可能で内部洗浄できるタイプの回転グリップや、引き上げてから倒す機構で不用意に倒れることがないリトラクタブル回転グリップなどがあります。
回転グリップ(分解可能タイプ)の使い方はこちら    リトラクタブル回転グリップの使い方はこちら
まずは、利用したいグリップを特性や機能などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。


選定条件
  • 機能を選ぶ固定
写真 固定グリップ 固定グリップ 固定グリップ 固定グリップ メッキ固定グリップ ストレート固定グリップ ステンレス固定グリップ チューブラグリップ
品名 固定グリップ 固定グリップ 固定グリップ 固定グリップ メッキ固定グリップ ストレート固定グリップ ステンレス固定グリップ チューブラグリップ
品番 GTM GTF GTMS GTFS SM HS GSS GKR
特長 ねじ部耐久性高い ねじ部耐久性高い ねじ部耐久性高い ねじ部耐久性高い にぎりやすい形状 軽量グリップ 耐蝕性
強度
簡単
価格(税別) 240円~ 220円~ 340円~ 260円~ 330円~ 400円~ 430円~ 400円~
機能 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定
種類 おねじ めねじ おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール スティール ステンレス ステンレス スティール アルミニウム合金 ステンレス -
ねじの呼び M5 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M10 M4 ~ M16 M5 ~ M10 M5 ~ M12 -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 GTM-18-M5 GTM-19-M6 GTM-24-M8 GTM-28-M10 GTM-28-M12 GTF-18-M5 GTF-19-M6 GTF-24-M10 GTF-24-M8 GTF-28-M10 GTF-28-M12 GTMS-18-M5 GTMS-19-M6 GTMS-24-M8 GTMS-28-M10 GTMS-28-M12 GTFS-18-M5 GTFS-19-M6 GTFS-24-M10 GTFS-24-M8 GTFS-28-M10 SM-10 SM-12 SM-16 SM-4 SM-5 SM-6 SM-8 HS-10 HS-5 HS-6 HS-8 GSS-10 GSS-12 GSS-5 GSS-6 GSS-8 GKR-10 GKR-12 GKR-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

グリップを他の条件で探す