寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | d1 | H | A | h' | x | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDR-16-M5 | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 16 | 15 | 58 | 15 | 45.5 | 9.5 | 35 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDR-18-M5 | 18 | M5 | 0.8 | 5 | 16 | 15 | 72.5 | 15 | 60 | 9.5 | 41 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDR-22-M6 | 22 | M6 | 1 | 6 | 20 | 18.5 | 80.5 | 19.5 | 65.5 | 10.5 | 80 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDR-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 6 | 20 | 18.5 | 95.5 | 19.5 | 80.5 | 10.5 | 90 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 在庫品 |
| GDR-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 6 | 20 | 18.5 | 105.5 | 19.5 | 90 | 10.5 | 110 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GDR ねじ部:スティール製 | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | 焼結合金 |
特長
- 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。