寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | e | B | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGB-6 | 28 | M6 | 1 | 13 | 14 | 10 | 45.5 | 37.5 | 8 | 8 | 25 | - | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| GGB-8 | 35.5 | M8 | 1.25 | 15 | 17.8 | 13 | 56.5 | 47.5 | 9 | 10 | 40 | - | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| GGB-10 | 45 | M10 | 1.5 | 18 | 22.5 | 16 | 72 | 60 | 12 | 14 | 85 | ○ | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GGB | |
|---|---|
| グリップ部 | EPDM(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22 クロムメッキ |