正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | d1 | H | h | A | h' | x | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGR-18-M5 | 18 | M5 | 0.8 | 5 | 16 | 15 | 57 | 42 | 15 | 46 | 8.5 | 50 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 在庫品 |
| GGR-23-M6 | 23 | M6 | 1 | 6 | 20 | 18.5 | 87 | 67.5 | 19.5 | 71.5 | 10.5 | 102 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 在庫品 |
| GGR-26-M6 | 26 | M6 | 1 | 6 | 20 | 18.5 | 102 | 82.5 | 19.5 | 86.5 | 10.5 | 134 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | 在庫品 |
| GGR-28-M8 | 28 | M8 | 1.25 | 10 | 26 | 23 | 118 | 92 | 26 | 96 | 16 | 214 | 7,060 | 7,766 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GGR ねじ部:スティール製 | |
|---|---|
| グリップ部 | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | 焼結合金 |
特長
- スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。
- 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。