寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | e | H | h | h1 | h2 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRA-18-M6-EL | 18 | M6 | 1 | 13 | 13 | 9 | 1 | 71 | 45 | 20 | 5 | 11 | 71 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| GIRA-20-M8-EL | 20 | M8 | 1.25 | 16 | 15 | 12 | 1 | 76 | 50 | 20 | 5 | 13 | 107 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| GIRA-24-M10-EL | 24 | M10 | 1.5 | 20 | 19 | 14 | 1 | 92 | 65 | 20 | 6 | 17 | 192 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GIRA-EL | |
|---|---|
| グリップ部 | A2017 アルマイト処理(シルバーグレー) |
| ねじ部 | SUM22 無電解ニッケルメッキ |
特長
- アルミニウム製の回転グリップ。
- グリップ部とねじ部の分解が可能なため、洗浄作業が容易に行えます。