• グリップ

ステンレス回転グリップ

Stainless Steel Revolving Grip

GIRS-SS

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

GIRS-SSステンレス回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d1 e H h h1 h2 B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GIRS-18-M6-SS 18 M6 1 13 13 9 1 71 45 20 5 11 122 2,090 2,299 CAD カート 在庫品
GIRS-20-M8-SS 20 M8 1.25 16 15 12 1 76 50 20 5 13 165 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
GIRS-24-M10-SS 24 M10 1.5 20 19 14 1 92 65 20 6 17 302 3,700 4,070 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GIRS-SS
グリップ部 SUS304
ねじ部 SUS304

特長

  • オールステンレス製の回転グリップ。
  • 耐蝕性・強度にすぐれています。
  • グリップ部とねじ部の分解が可能なため、洗浄作業が容易に行えます。
  • 衛生管理を必要とする、食品機械・薬品製造装置に。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります