グリップ /ねじ部材質:スティール
選定条件
- ねじ部材質を選ぶスティール
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ナイロン回転グリップ | メッキ回転グリップ | プラスティックボール回転グリップ | プラスティックボール回転グリップ(めねじ) | ゴムボール回転グリップ | テーパ回転グリップ | ミニプラ回転グリップ | 固定グリップ | 固定グリップ |
| 品番 | GNM | RM | GPB | GPBF | GGB | NP | GMP | GTM | GTF |
| 特長 | にぎりやすい形状 | にぎりやすい形状 | 裏側からの取りつけ | ボール形状 | ソフトな感触 | テーパ形状 | ミニ | ねじ部耐久性高い | ねじ部耐久性高い |
| 価格(税別) | 590円~ | 1,020円~ | 1,060円~ | 1,230円~ | 920円~ | 460円~ | 530円~ | 240円~ | 220円~ |
| 機能 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 回転 | 固定 | 固定 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | めねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | めねじ |
| ねじ部材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M6 ~ M12 | M6 ~ M16 | M6 ~ M12 | M6 ~ M12 | M6 ~ M10 | M6 ~ M12 | M6 | M5 ~ M12 | M5 ~ M12 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | GNM-10 GNM-12 GNM-6 GNM-8 | RM-10 RM-12 RM-16 RM-6 RM-8 | GPB-10 GPB-12 GPB-6 GPB-8 | GPBF-10 GPBF-12 GPBF-6 GPBF-8 | GGB-10 GGB-6 GGB-8 | NP-10 NP-12 NP-6 NP-8 | GMP-13-M6 GMP-14-M6 GMP-16-M6 | GTM-18-M5 GTM-19-M6 GTM-24-M8 GTM-28-M10 GTM-28-M12 | GTF-18-M5 GTF-19-M6 GTF-24-M10 GTF-24-M8 GTF-28-M10 GTF-28-M12 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。