正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | e | H | h | h1 | h2 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRS-24-M10-SS | 24 | M10 | 1.5 | 20 | 19 | 14 | 1 | 92 | 65 | 20 | 6 | 17 | 302 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 在庫品 |
GIRS-24-M10-SSの材質・仕上げ
| GIRS-SS | |
|---|---|
| グリップ部 | SUS304 |
| ねじ部 | SUS304 |
GIRS-24-M10-SSの特長
- オールステンレス製の回転グリップ。
- 耐蝕性・強度にすぐれています。
- グリップ部とねじ部の分解が可能なため、洗浄作業が容易に行えます。
- 衛生管理を必要とする、食品機械・薬品製造装置に。