寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMPS-13-M6 | 13 | M6 | 1 | 9 | 8 | 18.8 | 13 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| GMPS-14-M6 | 14 | M6 | 1 | 9 | 8 | 20.8 | 14 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| GMPS-16-M6 | 16 | M6 | 1 | 9 | 8 | 23.8 | 16 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GMPS ねじ部:ステンレス製 | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6 |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。