寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d1 | H | h | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNM-6 | 16 | M6 | 1 | 13 | 10 | 55 | 49 | 6 | 8 | 23 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| GNM-8 | 20 | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 68 | 61 | 7 | 10 | 44 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| GNM-10 | 25 | M10 | 1.5 | 18 | 16 | 85 | 75 | 10 | 14 | 77 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| GNM-12 | 32 | M12 | 1.75 | 20 | 20 | 106 | 95 | 11 | 17 | 144 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GNM | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6 |
| ねじ部 | SWCH10R 三価クロメート処理 |