正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | H | A | x | H' | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNSR-22-M6 | 22 | M6 | 1 | 5.5 | 20 | 63 | 22 | 13 | 82 | 81 | 6,460 | 7,106 | CAD | カート | 在庫品 |
| GNSR-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 5.5 | 20 | 78 | 22 | 13 | 97 | 91 | 6,650 | 7,315 | CAD | カート | 在庫品 |
| GNSR-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 5.5 | 20 | 88 | 22 | 13 | 107 | 101 | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GNSR | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | ロストワックス(S45C相当) 窒化処理 |
特長
- 通常は倒れた状態。グリップを起こして使用します。
- 手を離せば、スプリングの力でグリップは再び倒れます。