• グリップ

GNSR-25-M6

リトラクタブル回転グリップ

Retractable Revolving Grip

正しい使い方 ここがポイント!


GNSR-25-M6の形状図

GNSRリトラクタブル回転グリップ寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d H A x H' 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GNSR-25-M6 25 M6 1 5.5 20 88 22 13 107 101 7,000 7,700 CAD カート 在庫品

GNSR-25-M6の材質・仕上げ

GNSR
グリップ部 ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 ロストワックス(S45C相当)
窒化処理

GNSR-25-M6の特長

  • 通常は倒れた状態。グリップを起こして使用します。
  • 手を離せば、スプリングの力でグリップは再び倒れます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

GNSRにはこのような商品があります

グリップにはこのような商品があります