単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNTR-19-M6 | 19 | M6 | 1 | 13 | 13 | 8 | 66 | 65 | 3 | 40 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
GNTR-19-M6の材質・仕上げ
| GNTR ねじ部:スティール製 | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SS400 三価クロメート処理 |
GNTR-19-M6の特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。