単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNTR-24-M8 | 24 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 10.3 | 81 | 80 | 4 | 84 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
GNTR-24-M8の材質・仕上げ
| GNTR ねじ部:スティール製 | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SS400 三価クロメート処理 |
GNTR-24-M8の特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。