寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNTRS-18-M5 | 18 | M5 | 0.8 | 10 | 12 | 6.5 | 51 | 50 | 2.5 | 23 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| GNTRS-19-M6 | 19 | M6 | 1 | 13 | 13 | 8 | 66 | 65 | 3 | 40 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| GNTRS-24-M8 | 24 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 10.3 | 81 | 80 | 4 | 84 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| GNTRS-28-M10 | 28 | M10 | 1.5 | 18 | 20 | 13 | 96 | 95 | 5 | 141 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GNTRS ねじ部:ステンレス製 | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。