単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNTRS-18-M5 | 18 | M5 | 0.8 | 10 | 12 | 6.5 | 51 | 50 | 2.5 | 23 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
GNTRS-18-M5の材質・仕上げ
| GNTRS ねじ部:ステンレス製 | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
GNTRS-18-M5の特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。