単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNTRS-28-M10 | 28 | M10 | 1.5 | 18 | 20 | 13 | 96 | 95 | 5 | 141 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
GNTRS-28-M10の材質・仕上げ
GNTRS ねじ部:ステンレス製 | |
---|---|
グリップ部 | ナイロン6(黒) |
ねじ部 | SUS303 |
GNTRS-28-M10の特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。