寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d1 | H | h | e | B | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPB-6 | 25 | M6 | 1 | 11 | 10 | 37.5 | 22.5 | 15 | 3 | 28 | - | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| GPB-8 | 32 | M8 | 1.25 | 13 | 13 | 48 | 29 | 19 | 4 | 62 | - | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| GPB-10 | 40 | M10 | 1.5 | 14 | 16 | 61 | 37 | 24 | 5 | 117 | ○ | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| GPB-12 | 50 | M12 | 1.75 | 21 | 20 | 78 | 47 | 31 | 6 | 237 | ○ | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GPB | |
|---|---|
| グリップ部 | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。