寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d1 | H | h | e | B | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPBFS-6 | 25 | M6 | 1 | 10 | 10 | 37.5 | 22.5 | 15 | 8 | 24 | - | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| GPBFS-8 | 32 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 48 | 29 | 19 | 10 | 51 | - | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| GPBFS-10 | 40 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 61 | 37 | 24 | 14 | 99 | ○ | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 在庫品 |
| GPBFS-12 | 50 | M12 | 1.75 | 16 | 20 | 78 | 47 | 31 | 17 | 198 | ○ | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GPBFS | |
|---|---|
| グリップ部 | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- ボール形状の回転グリップ。
- めねじタイプ。ボルトを使用して薄いプレートへの取りつけが可能です。
- ねじ部はステンレス製。