寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP-14-M6 | 14 | M6 | 1 | 10 | 11 | 8 | 28.5 | 28 | 0.5 | 3 | 13 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRP-18-M6 | 18 | M6 | 1 | 12 | 15 | 10 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 29 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRP-21-M6 | 21 | M6 | 1 | 13 | 17 | 10 | 52.5 | 50 | 2.5 | 3 | 42 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRP-21-M8 | 21 | M8 | 1.25 | 13 | 17 | 10 | 52.5 | 50 | 2.5 | 4 | 44 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRP-22-M8 | 22 | M8 | 1.25 | 13 | 18 | 10 | 58.5 | 56 | 2.5 | 4 | 47 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRP-23-M8 | 23 | M8 | 1.25 | 14 | 19 | 13 | 67.5 | 65 | 2.5 | 4 | 81 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRP-23-M10 | 23 | M10 | 1.5 | 14 | 19 | 13 | 67.5 | 65 | 2.5 | 5 | 84 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRP-26-M10 | 26 | M10 | 1.5 | 16 | 21 | 13 | 82.5 | 80 | 2.5 | 5 | 109 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRP-28-M10 | 28 | M10 | 1.5 | 16 | 22 | 13 | 92.5 | 90 | 2.5 | 5 | 125 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRP-31-M12 | 31 | M12 | 1.75 | 20 | 25 | 14 | 104.5 | 102 | 2.5 | 6 | 175 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GRP ねじ部:スティール製 | |
|---|---|
| グリップ部 | フェノール樹脂(黒)*1 |
| ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
*1:GRP-14-M6は、グリップ部材質がポリプロピレン(黒)になります。
特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。