寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRPS-18-M6 | 18 | M6 | 1 | 12 | 15 | 10 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 29 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRPS-21-M6 | 21 | M6 | 1 | 13 | 17 | 10 | 52.5 | 50 | 2.5 | 3 | 42 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRPS-23-M8 | 23 | M8 | 1.25 | 14 | 19 | 13 | 67.5 | 65 | 2.5 | 4 | 81 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRPS-26-M10 | 26 | M10 | 1.5 | 16 | 21 | 13 | 82.5 | 80 | 2.5 | 5 | 109 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRPS-28-M10 | 28 | M10 | 1.5 | 16 | 22 | 13 | 92.5 | 90 | 2.5 | 5 | 125 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| GRPS-31-M12 | 31 | M12 | 1.75 | 20 | 25 | 14 | 104.5 | 102 | 2.5 | 6 | 175 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GRPS ねじ部:ステンレス製 | |
|---|---|
| グリップ部 | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。