寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | H | h | h1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSS-5 | 10 | M5 | 0.8 | 6 | 8 | 40 | 30 | 10 | 25 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| GSS-6 | 13 | M6 | 1 | 7 | 10 | 50 | 37 | 13 | 50 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| GSS-8 | 16 | M8 | 1.25 | 8 | 12 | 64 | 49 | 15 | 100 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| GSS-10 | 20 | M10 | 1.5 | 10 | 15 | 70 | 50 | 20 | 150 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| GSS-12 | 25 | M12 | 1.75 | 13 | 18 | 100 | 70 | 30 | 370 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GSS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- 耐蝕性・強度にすぐれたオールステンレス製グリップ。