回転 グリップ

グリップとは

グリップとは、機器や装置・ハンドルなどに取りつけることで、手で握って操作することができる機械要素部品です。
持ち手が回転する回転グリップと回転しない固定グリップがあります。
分解可能で内部洗浄できるタイプの回転グリップや、引き上げてから倒す機構で不用意に倒れることがないリトラクタブル回転グリップなどがあります。
回転グリップ(分解可能タイプ)の使い方はこちら    リトラクタブル回転グリップの使い方はこちら
まずは、利用したいグリップを特性や機能などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。


選定条件
  • 機能を選ぶ回転
写真 リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ ステンレス回転グリップ アルミ回転グリップ
品名 リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ リトラクタブル回転グリップ ステンレス回転グリップ アルミ回転グリップ
品番 GFRS GFRA GGR GGRS GDR GDRS GNSR GIRS-SS GIRA-EL
特長 不用意に倒れない 不用意に倒れない 不用意に倒れない 不用意に倒れない 不用意に倒れない 不用意に倒れない スプリングの力で通常は倒れた状態 オールステンレス製洗浄容易 アルミニウム製洗浄容易
価格(税別) 8,990円~ 6,900円~ 4,280円~ 11,800円~ 4,400円~ 5,430円~ 6,460円~ 2,090円~ 1,670円~
機能 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール
ねじの呼び M6 M6 M5 ~ M8 M6 ~ M8 M5 ~ M6 M5 ~ M6 M6 M6 ~ M10 M6 ~ M10
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 GFRS-22-M6 GFRS-24-M6 GFRA-22-M6 GFRA-24-M6 GGR-18-M5 GGR-23-M6 GGR-26-M6 GGR-28-M8 GGRS-23-M6 GGRS-28-M8 GDR-16-M5 GDR-18-M5 GDR-22-M6 GDR-24-M6 GDR-25-M6 GDRS-16-M5 GDRS-18-M5 GDRS-22-M6 GDRS-24-M6 GDRS-25-M6 GNSR-22-M6 GNSR-24-M6 GNSR-25-M6 GIRS-18-M6-SS GIRS-20-M8-SS GIRS-24-M10-SS GIRA-18-M6-EL GIRA-20-M8-EL GIRA-24-M10-EL
写真 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ ステンレス回転グリップ
品名 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ 回転グリップ ステンレス回転グリップ
品番 GDP GRPS GDPA GNTR GNTRS GTR GRP GDPS GDPS-NI
特長 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ 低コスト 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ
価格(税別) 1,010円~ 1,430円~ 2,570円~ 400円~ 570円~ 190円~ 1,070円~ 1,310円~ 4,080円~
機能 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール ステンレス スティール スティール ステンレス スティール スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 ~ M10 M6 ~ M12 M6 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M5 ~ M10 M6 ~ M12 M6 ~ M10 M6 ~ M10
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 GDP-16-M6 GDP-18-M6 GDP-18-M8 GDP-22-M10 GDP-22-M8 GDP-24-M10 GDP-24-M8 GDP-25-M10 GRPS-18-M6 GRPS-21-M6 GRPS-23-M8 GRPS-26-M10 GRPS-28-M10 GRPS-31-M12 GDPA-16-M6 GDPA-18-M6 GDPA-18-M8 GDPA-22-M10 GDPA-22-M8 GDPA-24-M10 GDPA-24-M8 GDPA-25-M10 GNTR-18-M5 GNTR-19-M6 GNTR-24-M8 GNTR-28-M10 GNTRS-18-M5 GNTRS-19-M6 GNTRS-24-M8 GNTRS-28-M10 GTR-18-M5 GTR-19-M6 GTR-24-M8 GTR-28-M10 GRP-14-M6 GRP-18-M6 GRP-21-M6 GRP-21-M8 GRP-22-M8 GRP-23-M10 GRP-23-M8 GRP-26-M10 GRP-28-M10 GRP-31-M12 GDPS-16-M6 GDPS-18-M6 GDPS-18-M8 GDPS-22-M10 GDPS-22-M8 GDPS-24-M10 GDPS-24-M8 GDPS-25-M10 GDPS-18-M6-NI GDPS-18-M8-NI GDPS-22-M10-NI GDPS-22-M8-NI GDPS-24-M10-NI GDPS-24-M8-NI
写真 ナイロン回転グリップ メッキ回転グリップ プラスティックボール回転グリップ プラスティックボール回転グリップ(おねじ) プラスティックボール回転グリップ(めねじ) プラスティックボール回転グリップ(めねじ) ゴムボール回転グリップ テーパ回転グリップ ミニプラ回転グリップ
品名 ナイロン回転グリップ メッキ回転グリップ プラスティックボール回転グリップ プラスティックボール回転グリップ(おねじ) プラスティックボール回転グリップ(めねじ) プラスティックボール回転グリップ(めねじ) ゴムボール回転グリップ テーパ回転グリップ ミニプラ回転グリップ
品番 GNM RM GPB GPBS GPBF GPBFS GGB NP GMP
特長 にぎりやすい形状 にぎりやすい形状 裏側からの取りつけ 裏側からの取りつけ ボール形状 ボール形状 ソフトな感触 テーパ形状 ミニ
価格(税別) 590円~ 1,020円~ 1,060円~ 2,200円~ 1,230円~ 2,240円~ 920円~ 460円~ 530円~
機能 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転 回転
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール ステンレス スティール ステンレス スティール スティール スティール
ねじの呼び M6 ~ M12 M6 ~ M16 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M12 M6 ~ M10 M6 ~ M12 M6
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 GNM-10 GNM-12 GNM-6 GNM-8 RM-10 RM-12 RM-16 RM-6 RM-8 GPB-10 GPB-12 GPB-6 GPB-8 GPBS-10 GPBS-12 GPBS-6 GPBS-8 GPBF-10 GPBF-12 GPBF-6 GPBF-8 GPBFS-10 GPBFS-12 GPBFS-6 GPBFS-8 GGB-10 GGB-6 GGB-8 NP-10 NP-12 NP-6 NP-8 GMP-13-M6 GMP-14-M6 GMP-16-M6
写真 ミニプラ回転グリップ
品名 ミニプラ回転グリップ
品番 GMPS
特長 ミニ
価格(税別) 610円~
機能 回転
種類 おねじ
ねじ部材質 ステンレス
ねじの呼び M6
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 GMPS-13-M6 GMPS-14-M6 GMPS-16-M6

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

グリップを他の条件で探す