寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTF-18-M5 | 18 | M5 | 0.8 | 10 | 12 | 50 | 13 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| GTF-19-M6 | 19 | M6 | 1 | 12 | 13 | 65 | 19 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| GTF-24-M8 | 24 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 80 | 30 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| GTF-24-M10 | 24 | M10 | 1.5 | 20 | 17 | 80 | 43 | 410 | 451 | CAD | カート | 在庫品 |
| GTF-28-M10 | 28 | M10 | 1.5 | 20 | 20 | 95 | 58 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| GTF-28-M12 | 28 | M12 | 1.75 | 24 | 20 | 95 | 66 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GTF めねじ | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
- グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
-
商品記号により、おねじ・めねじおよびねじ部の材質が選択できます。
GTM----おねじ・スティール製
GTMS----おねじ・ステンレス製
GTF----めねじ・スティール製
GTFS----めねじ・ステンレス製