単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTFS-28-M10 | 28 | M10 | 1.5 | 20 | 20 | 95 | 58 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
GTFS-28-M10の材質・仕上げ
| GTFS めねじ | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SUS303 |
GTFS-28-M10の特長
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
- グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
-
商品記号により、おねじ・めねじおよびねじ部の材質が選択できます。
GTM----おねじ・スティール製
GTMS----おねじ・ステンレス製
GTF----めねじ・スティール製
GTFS----めねじ・ステンレス製