単位 : mm
GTM-19-M6の材質・仕上げ
| GTM おねじ | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
GTM-19-M6の特長
- ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
- グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
-
商品記号により、おねじ・めねじおよびねじ部の材質が選択できます。
GTM----おねじ・スティール製
GTMS----おねじ・ステンレス製
GTF----めねじ・スティール製
GTFS----めねじ・ステンレス製