寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d1 | H | h | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-6 | 16 | M6 | 1 | 13 | 10 | 50 | 43 | 7 | 8 | 30 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| NP-8 | 20 | M8 | 1.25 | 16.5 | 13 | 63.5 | 55.5 | 8 | 10 | 40 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| NP-10 | 25 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 80 | 70 | 10 | 14 | 100 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| NP-12 | 32 | M12 | 1.75 | 18 | 20 | 102 | 89 | 13 | 17 | 180 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| NP | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6 |
| ねじ部 | SS400 クロムメッキ |