寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | H | h | e | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-6 | 16 | M6 | 1 | 13 | 10 | 56 | 48 | 8 | 8 | 45 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| RM-8 | 20 | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 69 | 60 | 9 | 10 | 90 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| RM-10 | 25 | M10 | 1.5 | 18 | 16 | 89 | 77 | 12 | 14 | 180 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| RM-12 | 32 | M12 | 1.75 | 20 | 20 | 111 | 98 | 13 | 17 | 360 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| RM-16 | 36 | M16 | 2 | 22 | 22 | 121 | 107 | 14 | 19 | 525 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| RM | |
|---|---|
| グリップ部 | SUM22 クロムメッキ |
| ねじ部 | スティール クロムメッキ |