単位 : mm
品番 | t | T1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | W | X | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3-60-519-25 | 1.20~+0.2 | 4.8 | 36.2 | 22.3 | 16.5 | 14 | 30.1 | 9.5 | 2.2 | 4 | 7.2 | 22 | 14.3±0.1 | 9.5 | 4.5 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
A3-60-519-25の材質・仕上げ
A3 | |
---|---|
本体 | ABS(つや消し黒)、UL94 V-0 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
A3-60-519-25の特長
- 本体は前後にスライドします。
- 角穴にはめ込むだけで簡単に取りつけができます。
- 使用可能温度:-40℃~60℃
取りつけ
操作
本体をスライドさせればドアを開けることができます。ラッチがスライドする距離は下記のとおりです。
A3-70-412-25----約4mm
A3-60-519-25----約4.3mm
手を離せば、内蔵されたスプリングにより本体はもとの位置にもどります。閉めるときはドアを押すだけです。強度
A3-70-412-25 | 許容締付荷重(N) | 90 |
破壊荷重(N) | 130 | |
A3-60-519-25 | 許容締付荷重(N) | 150 |
破壊荷重(N) | 210 |
表中の数値は参考値です。