単位 : mm
| 品番 | t | T1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | W | X | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3-70-412-25 | 1±0.1 | 3 | 22.2 | 15.5 | 9.5 | 7.6 | 19 | 7.2 | 1.5 | 3.2 | 5.1 | 12.7 | 7.8±0.05 | 6.4 | 2.5 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
A3-70-412-25の材質・仕上げ
| A3 | |
|---|---|
| 本体 | ABS(つや消し黒)、UL94 V-0 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
A3-70-412-25の特長
- 本体は前後にスライドします。
- 角穴にはめ込むだけで簡単に取りつけができます。
- 使用可能温度:-40℃~60℃
取りつけ

操作
本体をスライドさせればドアを開けることができます。ラッチがスライドする距離は下記のとおりです。
A3-70-412-25----約4mm
A3-60-519-25----約4.3mm
手を離せば、内蔵されたスプリングにより本体はもとの位置にもどります。閉めるときはドアを押すだけです。
強度
| A3-70-412-25 | 許容締付荷重(N) | 90 |
| 破壊荷重(N) | 130 | |
| A3-60-519-25 | 許容締付荷重(N) | 150 |
| 破壊荷重(N) | 210 |
表中の数値は参考値です。






