正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | t | T1 | B | キーロック | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | |||||||||
| C2-32-15 | 1 | 5 | 1 | 24 | 35 | なし | 185 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| C2-32-25 | 1 | 5 | 1 | 24 | 35 | あり | 190 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 在庫品 |
| C2-32-35 | 1 | 5 | 1 | 24 | 35 | なし | 180 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| C2-33-15 | 1 | 5 | 23 | 46 | 57 | なし | 180 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| C2-33-25 | 1 | 5 | 23 | 46 | 57 | あり | 185 | 6,840 | 7,524 | CAD | カート | 在庫品 |
| C2-33-35 | 1 | 5 | 23 | 46 | 57 | なし | 175 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| C2 | |
|---|---|
| ハウジング・レバー・ボタン・ ロックプラグ |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| ピン | SUS420 |
| 調整ねじ | SUSXM7 |
| ナット | SUS304 |
| ブラケット | S10C 三価クロメート処理 |
特長
- ボタンを押すと内蔵されたスプリングによりレバーがはね上がり、ロックがはずれます。
-
突起型・平面型の2種類のボタン形状があり、突起型はキーロック付き(キー2個)・キーロックなしも選択できます。
C2-3*-15----突起型ボタン・キーロックなし
C2-3*-25----突起型ボタン・キーロックつき
C2-3*-35----平面型ボタン・キーロックなし - 調整ねじをまわすことで、T1寸法の微調整が可能です。
- フレアスタイルのブラケットにより、薄いドアやプラスティック製のドアでも安定した取りつけが可能です。
取りつけ

強度
| 許容締付荷重(N) | 200 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。









