• ラッチ(キャッチ・掛け金)

ソフトラッチ

Soft Latch

C7

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

C7ソフトラッチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 キーパー キーロック 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
C7-10 No.0(コンシールド) なし 47 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
C7-11 No.1(リバース) なし 47 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
C7-12 No.2(90°アングル) なし 47 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
C7-20 No.0(コンシールド) なし 130 5,320 5,852 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

C7
本体 プラスティックラバー(つや消し黒)
リンク・ブッシング ガラス繊維強化ナイロン66(黒)
リベット SUS430
ピン・キーパー・ブラケット SUS304

特長

  • 頑丈でしかもフレキシブル。振動・衝撃を吸収し、また、ミスアライメントがあっても確実にラッチします。
  • 耐蝕性にすぐれ、紫外線にも耐える材質。屋外でも使用できます。
  • 電気絶縁性があります。
  • ラッチをはずした状態でも本体はばたつきません。
  • 使用可能温度:-30℃~65℃
  • 振動・衝撃を吸収。

C7ソフトラッチ

  • すぐれた耐蝕性。

C7ソフトラッチ

  • ミスアライメントを許容。

C7ソフトラッチ


取りつけ

C7-10C7-11C7-12

ねじ(M4)またはリベット(φ4)で取りつけてください。

C7ソフトラッチ

C7-20

ねじ(M5)またはリベット(φ5)で取りつけてください。

C7ソフトラッチ


使用方法

C7ソフトラッチ


締結力

締結力は、ブラケットとキーパーの取りつけ寸法の誤差によって 変化します。

C7ソフトラッチ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります