正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
C7-10の材質・仕上げ
| C7 | |
|---|---|
| 本体 | プラスティックラバー(つや消し黒) |
| リンク・ブッシング | ガラス繊維強化ナイロン66(黒) |
| リベット | SUS430 |
| ピン・キーパー・ブラケット | SUS304 |
C7-10の特長
- 頑丈でしかもフレキシブル。振動・衝撃を吸収し、また、ミスアライメントがあっても確実にラッチします。
- 耐蝕性にすぐれ、紫外線にも耐える材質。屋外でも使用できます。
- 電気絶縁性があります。
- ラッチをはずした状態でも本体はばたつきません。
- 使用可能温度:-30℃~65℃
- 振動・衝撃を吸収。

- すぐれた耐蝕性。

- ミスアライメントを許容。

取りつけ
①C7-10C7-11C7-12ねじ(M4)またはリベット(φ4)で取りつけてください。

ねじ(M5)またはリベット(φ5)で取りつけてください。

使用方法

締結力
締結力は、ブラケットとキーパーの取りつけ寸法の誤差によって 変化します。






