正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
C7-12の材質・仕上げ
C7 | |
---|---|
本体 | プラスティックラバー(つや消し黒) |
リンク・ブッシング | ガラス繊維強化ナイロン66(黒) |
リベット | SUS430 |
ピン・キーパー・ブラケット | SUS304 |
C7-12の特長
- 頑丈でしかもフレキシブル。振動・衝撃を吸収し、また、ミスアライメントがあっても確実にラッチします。
- 耐蝕性にすぐれ、紫外線にも耐える材質。屋外でも使用できます。
- 電気絶縁性があります。
- ラッチをはずした状態でも本体はばたつきません。
- 使用可能温度:-30℃~65℃
- 振動・衝撃を吸収。
- すぐれた耐蝕性。
- ミスアライメントを許容。
取りつけ
①C7-10C7-11C7-12ねじ(M4)またはリベット(φ4)で取りつけてください。
ねじ(M5)またはリベット(φ5)で取りつけてください。