単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | T | D | d | H | h(0°) | h(90°) | 最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBM-82-M6-20-AST | M6 | 1 | 20 | 82 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 19.5 | 18.5 | 5.5 | 131 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
LWBM-82-M6-20-ASTの材質・仕上げ
| LWBM-AST | |
|---|---|
| レバー部 | スティール(精密鋳造用鋼) 三価クロメート処理 |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
| コンタクトプレート | スティール 亜鉛フレークコーティング |
LWBM-82-M6-20-ASTの特長
- スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

使用上の注意
くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
使用方法
故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

レバーを倒す力と締付力の関係
最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。
下記値は、参考値であり保証値ではありません。










