単位 : mm
品番 | L | D | d | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 組み合わせ | 本体カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーリングあり | キーリングなし | ||||||||||||
PRC-320-A-18-BK | 320 | 18 | 1.3 | 10 | 90 | 1800 | 両側キーリング | 黒 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
PRC-320-A-18-BKの材質・仕上げ
PRC-A | PRC-B | PRC-C | PRC-A-BK | PRC-B-BK | PRC-C-BK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル(黒) |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル(黒) |
SUS304相当 ポリ塩化ビニル(黒) |
キーリング | SUS301相当 | SUS301相当 | - | SUS301相当 黒クロメート処理 |
SUS301相当 黒クロメート処理 |
- |
座金 | - | SUS304相当 | SUS304相当 | - | SUS304相当 黒クロメート処理 |
SUS304相当 黒クロメート処理 |
PRC-320-A-18-BKの特長
- ロックピンの紛失防止用チェーン。
- 取りつけ方法は、キーリングと座金の2種類から選択できます。
-
商品記号により、キーリングと座金の組み合わせが選択できます。
PRC-A----両側キーリング
PRC-B----片側キーリング・片側座金
PRC-C----両側座金 - カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
なし | シルバー |
BK | 黒 |