単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-35-12-C | 35 | 12 | 55 | 22.5 | M5 | 123 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
NSCS-35-12-Cの材質・仕上げ
| NSCS-C | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き ボルト |
SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
NSCS-35-12-Cの特長
- クランピングタイプのセットカラー。
- 取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。