単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCS-8-12-M | 8 | 12 | 28 | 8.5 | M5 | 48 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
NSCS-8-12-Mの材質・仕上げ
| NSCS-M | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
NSCS-8-12-Mの特長
- クランピングタイプのセットカラー。
- 取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。