単位 : mm
品番 | d | B | D | F | M(並目)*1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCS-12-15-S | 12 | 15 | 35 | 11 | M6 | 92 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
NSCS-12-15-Sの材質・仕上げ
NSCS-S | |
---|---|
本体 | SUS304 |
六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
NSCS-12-15-Sの特長
- クランピングタイプのセットカラー。
- 取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。