単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCSS-17-15-C | 17 | 15 | 40 | 13 | M6 | 106 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
NSCSS-17-15-Cの材質・仕上げ
| NSCSS-C | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き ボルト |
SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
NSCSS-17-15-Cの特長
- スプリットタイプのセットカラー。
- 軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。