単位 : mm
品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCSS-25-10-M | 25 | 10 | 42 | 16.5 | M4 | 62 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
NSCSS-25-10-Mの材質・仕上げ
NSCSS-M | |
---|---|
本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
NSCSS-25-10-Mの特長
- スプリットタイプのセットカラー。
- 軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。